Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 30 °C |
| Liitostyypit | JuotettavaCPVC |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tuoteryhmä | Termostaattinen venttiili |
| Tuotetyyppi | VTA / TMV |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.54 Kilogram |
| Nettopaino | 0.54 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |