Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

065B8869LF

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausLead free 3/4" NPT series 30 MR
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]49 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]30 °C
LiitostyypitNaaras NPT
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Sisältää paristotNo
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
TuoteryhmäTermostaattinen venttiili
TuotetyyppiVTA / TMV
Yhdekoko3/4"

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.57 Kilogram
Nettopaino0.57 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC7330193027663