Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-putket, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : PE-Xa-putket

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
MateriaaliPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]600.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)16 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPEX-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.101 Kilogram
Nettopaino0.101 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425148934