Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-putket, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

PEX-A -putket 25 x 2.3 mm, 200 m
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : PE-Xa-putket

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPEX-A -putket 25 x 2.3 mm, 200 m
MateriaaliPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 25x2,3 mm, 200m
Pituus [m]200.00 m
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
Putken halkaisija (mm)25 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Seinämän paksuus [mm]2 mm
TuotekuvausFH PEXa-putket 25 x 2.3 mm, 200 m
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPEX-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.179 Kilogram
Nettopaino0.178 Kilogram
Määrä1.31 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425135767
Proposition 65No significant risk