PEX-putket, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A -putket 18 x 2 mm, 240 m
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : PE-Xa-putket
088X0957
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttö | Floor heating pipes |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | PEX-A -putket 18 x 2 mm, 240 m |
| Materiaali | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Pituus [m] | 240.00 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Putken halkaisija (mm) | 18 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Seinämän paksuus [mm] | 2 mm |
| Tuotekuvaus | FH PEXa-putket 18 x 2 mm, 240 m |
| Tuoteryhmä | FH-putket |
| Tuotetyyppi | PEX-putket |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.107 Kilogram |
| Nettopaino | 0.103 Kilogram |
| Määrä | 0.8 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |