Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-putket, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A -putket 16 x 2.2 mm, 240 m
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : PE-Xa-putket

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPEX-A -putket 16 x 2.2 mm, 240 m
MateriaaliPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Pituus [m]240.00 m
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
Putken halkaisija (mm)16 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Seinämän paksuus [mm]2 mm
TuotekuvausFH PEXa vahvistetut putket 16 x 2.2mm, 600m
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPEX-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Gram
Nettopaino95 Gram
Määrä0.256 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk