Danfoss logo
PEX pipes, 16 mm, 600.00 m, 6 bar 088X0878

PEX-putket, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0878

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
MateriaaliPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED
Pituus [m]600.00 m
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
Putken halkaisija (mm)16 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
TuotemerkkiDanfoss
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPEX-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.088 Kilogram
Nettopaino0.088 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162464786