Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-putket, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
MateriaaliPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
Pituus [m]240.00 m
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
Putken halkaisija (mm)18 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
TuotemerkkiDanfoss
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPEX-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.107 Kilogram
Nettopaino0.107 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162442838