Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT-putket, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]9.000 bar
KuvausC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
MateriaaliPE-RT, tyyppi I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]300.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)20 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPE-RT-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]60 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.12 Kilogram
Nettopaino0.12 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903