Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT-putket, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]12.000 bar
KuvausC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
MateriaaliPE-RT, tyyppi I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]400.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)16 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPE-RT-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]60 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.09 Kilogram
Nettopaino0.09 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781