Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT-putket, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

PE-RT -putki 20 x 2.25 mm, 150 m
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : PE-RT-putket

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Koepaine, tasapainotettu [bar]10.000 bar
KuvausPE-RT -putki 20 x 2.25 mm, 150 m
MateriaaliPE-RT/EVOH/PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT MUOVIPUTKI 20x2.25mm, 150m
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]150.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)20 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]60.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiPE-RT-putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino137 Gram
Nettopaino117 Gram
Määrä0.781 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420098234
Proposition 65No significant risk