FH-putket, Liittimet, Puristusliitin, Yhdekoko: 1", Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]: 25, Yhteen läpimitta puolella 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Straight Press union male 25 x 1" |
| Liitostyypit | Puristusliitin |
| Materiaali | Messinki / ruostumaton teräs |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | FH-putket |
| Tuotetyyppi | Liittimet |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 110 °C |
| Yhdekoko | 1" |
| Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 25.0 mm |
| Yhteen läpimitta puolella 2 [mm] | 0.0 mm |
| Yhteen läpimitta puolella 3 [mm] | 0.0 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 155 Gram |
| Nettopaino | 155 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |