Danfoss logo
90 degree press fitting

FH-putket, Liittimet, 90 asteen puristusliitin, Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]: 16, Yhteen läpimitta puolella 2 [mm]: 16

088X1006

90 asteen painesovitin 16 x 16 mm

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus90 asteen painesovitin 16 x 16 mm
Liitostyypit90 asteen puristusliitin
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Product line34
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]75.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiLiittimet
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C
Yhdekoko16 mm
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]16.0 mm
Yhteen läpimitta puolella 2 [mm]16.0 mm
Yhteen läpimitta puolella 3 [mm]0.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino45 Gram
Nettopaino45 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk