FH-putket, Liittimet, puristusliitin, Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]: 18, Yhteen läpimitta puolella 2 [mm]: 18
088X0022
Puserrusliitin 18 x 18 mm
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Liittimet
088X0022
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käyttö | Floor heating pipes |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kuvaus | Puserrusliitin 18 x 18 mm |
| Liitostyypit | puristusliitin |
| Materiaali | Messinki / ruostumaton teräs |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Press coupling |
| Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| Tuoteryhmä | FH-putket |
| Tuotetyyppi | Liittimet |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
| Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 18.0 mm |
| Yhteen läpimitta puolella 2 [mm] | 18.0 mm |
| Yhteen läpimitta puolella 3 [mm] | 0.0 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.072 Kilogram |
| Nettopaino | 0.072 Kilogram |
| Määrä | 0.08 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |