Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

FH-putket, Liittimet, puristusliitin, Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]: 16, Yhteen läpimitta puolella 2 [mm]: 16

088X0020

Puserrusliitin 16 x 16 mm
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Liittimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausPuserrusliitin 16 x 16 mm
Liitostyypitpuristusliitin
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Material DescriptionFH-PFA PUSERRUSLIITIN KOMP. 16x16
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrobebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP-asiakirjan tuotenimiPress coupling
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]70.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiLiittimet
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]95 °C
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]16.0 mm
Yhteen läpimitta puolella 2 [mm]16.0 mm
Yhteen läpimitta puolella 3 [mm]0.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.057 Kilogram
Nettopaino0.057 Kilogram
Määrä0.079 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420089287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm