FH PE-RT-putket, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| Materiaali | PE-RT, tyyppi I |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Pituus [m] | 500.00 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Putken halkaisija (mm) | 18 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | FH-putket |
| Tuotetyyppi | FH PE-RT-putket |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 95 Gram |
| Nettopaino | 95 Gram |
| Määrä | 0.75 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |