FH 1-kerroksiset PE-RT putket, 20 mm, 500 m, 8 bar
088X0805
1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
088X0805
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttö | Floor heating pipes |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 8 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Koepaine, tasapainotettu [bar] | 12.000 bar |
| Kuvaus | 1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m |
| Materiaali | PE-RT, tyyppi I |
| Material Description | 1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [m] | 500.00 m |
| Product line | 34 |
| Putken halkaisija (mm) | 20 mm |
| Seinämän paksuus [mm] | 2 mm |
| Sisältää paristot | No |
| Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| Tuoteryhmä | FH-putket |
| Tuotetyyppi | FH 1-kerroksiset PE-RT putket |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 90 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.1 Kilogram |
| Nettopaino | 0.1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.4 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425232961 |