Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-kerroksiset PE-RT putket, 16 mm, 500 m, 8 bar

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]12.000 bar
Kuvaus1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
MateriaaliPE-RT, tyyppi I
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]500.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)16 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]60.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiFH 1-kerroksiset PE-RT putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.1 Kilogram
Nettopaino0.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.256 Liter
EAN/UPC5702425232954