Komposiittiputket, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttö | Floor heating pipes |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koepaine, tasapainotettu [bar] | 16.000 bar |
| Kuvaus | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| Materiaali | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Pituus [m] | 200.00 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Putken halkaisija (mm) | 18 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Seinämän paksuus [mm] | 2 mm |
| Sisältää paristot | No |
| Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| Tuoteryhmä | FH-putket |
| Tuotetyyppi | Komposiittiputket |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.14 Kilogram |
| Nettopaino | 0.12 Kilogram |
| Määrä | 0.64 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |