Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH komposiittiputket PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]12.000 bar
KuvausComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
MateriaaliPEX-b/Alumiini/PEX-b
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]50.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)25 mm
Seinämän paksuus [mm]3 mm
Sisältää paristotNo
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]80.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiFH komposiittiputket PEX-b
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.33 Kilogram
Nettopaino0.33 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425133688