Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]12.000 bar
KuvausComposite pipe 16 x 2 mm, 250 m
MateriaaliPEX-b/Alumiini/PEX-b
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]250.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)16 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]80.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiFH Composite Pipes PEX-b
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.112 Kilogram
Nettopaino0.106 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.53 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133664