ECmat Aqua, ECmat Aqua -korjaussarja
088L9288
ECmat Aqua -korjaussarja
088L9288
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ECmat Aqua -korjaussarja |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Repair Kit |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 170 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 10 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen syvyys [mm] | 250 mm |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | ECmat Aqua |
| Tuotemerkki | Danfoss |
| Tuoteryhmä | Lämmitysmatot |
| Tuotetyyppi | ECmat Aqua |
| UNSPSC-KOODI | 40101830 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.053 Kilogram |
| Nettopaino | 0.053 Kilogram |
| Määrä | 0.425 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |