Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua jakotukki kahdelle matolle

088L9284

ECmat Aqua jakotukki kahdelle matolle

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausECmat Aqua jakotukki kahdelle matolle
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
Pakkauksen korkeus [mm]170 mm
Pakkauksen leveys [mm]30 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen syvyys [mm]250 mm
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuotekuvausECmat Aqua
TuotemerkkiDanfoss
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat Aqua
UNSPSC-KOODI40101830

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.188 Kilogram
Nettopaino0.187 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689