Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua jakotukki yhdelle matolle

088L9282

ECmat Aqua jakotukki yhdelle matolle

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausECmat Aqua jakotukki yhdelle matolle
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1
Pakkauksen korkeus [mm]170 mm
Pakkauksen leveys [mm]20 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen syvyys [mm]250 mm
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TarvikesarjaNo
TuotemerkkiDanfoss
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat Aqua
UNSPSC-KOODI40101830

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.106 Kilogram
Nettopaino0.105 Kilogram
Määrä0.85 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm