ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua 3m² |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 195 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 195 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 598 mm |
| Paksuus [mm] | 8.00 mm |
| Peittoalue [m²] | 3.00 m² |
| Product length [mm] | 6 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Takuu [vuosi] | 10 |
| Tuotekuvaus | ECmat Aqua |
| Tuotemerkki | Danfoss |
| Tuoteryhmä | Lämmitysmatot |
| Tuotetyyppi | ECmat Aqua |
| Tuotteen leveys [mm] | 1 mm |
| Ulkovaipan väri | Sininen |
| Ulkovaippa | PE-RT |
| UNSPSC-KOODI | 40101830 |
| Veden lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.73 Kilogram |
| Nettopaino | 1.71 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220665 |