BasicPlus-jakotukki, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 7, 10 bar
088U0617
BasicPlus-jakotukki 7+7
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Jakotukit
088U0617
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kuvaus | BasicPlus-jakotukki 7+7 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 7 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | BasicPlus manifold 7+7 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BasicPlus manifolds |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | BasicPlus-jakotukki |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.903 Kilogram |
| Nettopaino | 3.83 Kilogram |
| Määrä | 2.864 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |