Danfoss logo
C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar-product-details

C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar

088U1508

C4C FHF-P 8+8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäRoHS Kiina
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausC4C FHF-P 8+8
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]8
Ominaisuudet
Arvo
MateriaaliBrass
Material DescriptionC4C FHF 8+8
Model numberC4C FHF-P 8+8
Product line34
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiC4C jakotukit
Tuotteen tunnistetiedotNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.65 Kilogram
Nettopaino3.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255264835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm