C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 6, 10 bar
088U1506
C4C FHF-P 6+6
088U1506
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | RoHS Kiina |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | C4C FHF-P 6+6 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 6 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Materiaali | Brass |
| Material Description | C4C FHF 6+6 |
| Model number | C4C FHF-P 6+6 |
| Product line | 34 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | C4C jakotukit |
| Tuotteen tunnistetiedot | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.75 Kilogram |
| Nettopaino | 2.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |