Danfoss logo
C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar-product-details

C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar

088U1504

C4C FHF-P 4+4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäRoHS Kiina
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausC4C FHF-P 4+4
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]4
Ominaisuudet
Arvo
MateriaaliBrass
Material DescriptionC4C FHF 4+4
Model numberC4C FHF-P 4+4
Product line34
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiC4C jakotukit
Tuotteen tunnistetiedotNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.85 Kilogram
Nettopaino1.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255264736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm