Danfoss logo
C4C Manifold bundle 8+8, Manifold SSM

Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar

088U1318

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
IlmausventtiiliManuaalinen
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]8
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionC4C Manifold bundle 8+8
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki SSM
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.8 Kilogram
Nettopaino7.4 Kilogram
Määrä0.029 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162456729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm