Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 7, 10 bar
088U1317
C4C Manifold SSM bundle
088U1317
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| Ilmausventtiili | Manuaalinen |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kuvaus | C4C Manifold SSM bundle |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 7 |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | C4C Manifold bundle 7+7 |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testipaine [bar] | 16 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki SSM |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 90 °C |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.2 Kilogram |
| Nettopaino | 6.8 Kilogram |
| Määrä | 0.027 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |