Danfoss logo
C4C Manifold bundle 4+4, Manifold SSM

Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar

088U1314

C4C Manifold SSM bundle

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
IlmausventtiiliManuaalinen
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausC4C Manifold SSM bundle
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]4
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionC4C Manifold bundle 4+4
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki SSM
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.5 Kilogram
Nettopaino5.1 Kilogram
Määrä0.021 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162456637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm