Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0656

SSM jakotukkipaketti, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 6, 6 bar

088U0656

SSM Bundle 6+6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IlmausventtiiliManuaalinen
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausSSM Bundle 6+6
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]6
Liitostyypitpuristusliitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionSSM Bundle 6+6
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Testipaine [bar]10 bar
TuoteryhmäPrepack
TuotetyyppiSSM jakotukkipaketti
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]60 °C
VirtausmittariKyllä
Yhdekoko3/4"
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm]16.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6100 Gram
Nettopaino5227 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä19.475 Liter
EAN/UPC5715162278642