Danfoss logo
088U0888_FHR 8+8_F

Jakotukki FHR, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0888

C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Jakotukki FHR

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausC4C FHR Presetted Manifold 8+8
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]8
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 8+8
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHR
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.2 Kilogram
Nettopaino3.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497067