Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Jakotukki FHF-B, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 10, 10 bar

088U0550

Jakotukki 10+10 Sammutus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausJakotukki 10+10 Sammutus
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]10
MateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionManifold 10+10 Shutoff
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP-asiakirjan tuotenimiManifold x+x Shutoff
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHF-B
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.853 Kilogram
Nettopaino5.853 Kilogram
Määrä3.741 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420081113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm