Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Jakotukki FHF-B, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0546

Jakotukki 6+6 Sammutus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausJakotukki 6+6 Sammutus
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]6
MateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionManifold 6+6 Shutoff
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP-asiakirjan tuotenimiManifold x+x Shutoff
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHF-B
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.219 Kilogram
Nettopaino3.219 Kilogram
Määrä2.672 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420081076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm