Jakotukki FHF-B, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar
088U0544
Jakotukki 4+4 Sammutus
088U0544
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Jakotukki 4+4 Sammutus |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 4 |
| Materiaali | Messinki |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Manifold 4+4 Shutoff |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Manifold x+x Shutoff |
| Testipaine [bar] | 16 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FHF-B |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.193 Kilogram |
| Nettopaino | 2.193 Kilogram |
| Määrä | 1.959 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |