Jakotukki FHF-F, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 6 bar
088U0528
Jakotukki 8+8 Danfoss BIV -virtausmittari
088U0528
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Jakotukki 8+8 Danfoss BIV -virtausmittari |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 8 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | FHF-8F JAKOTUKKI 8+8 VIRTAUKSEN OSOITIN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Testipaine [bar] | 10 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FHF-F |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 60 °C |
| Virtausmittari | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4551 Gram |
| Nettopaino | 4551 Gram |
| Määrä | 5.231 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080987 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |