Jakotukki FHF-F, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 5, 6 bar
088U0525
Jakotukki 5+5 Danfoss BIV -virtausmittari
088U0525
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Jakotukki 5+5 Danfoss BIV -virtausmittari |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 5 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | FHF-5F JAKOTUKKI 5+5 VIRTAUKSEN OSOITIN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Manifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter |
| Testipaine [bar] | 10 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FHF-F |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 60 °C |
| Virtausmittari | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.934 Kilogram |
| Nettopaino | 2.934 Kilogram |
| Määrä | 3.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |