Jakotukki FHF, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 9, 10 bar
088U0509
Jakotukki 9+9 Danfoss BIV
088U0509
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Jakotukki 9+9 Danfoss BIV |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 9 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | FHF-9 JAKOTUKKI 9+9 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Sisältää paristot | No |
| Testipaine [bar] | 16 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FHF |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 90 °C |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.346 Kilogram |
| Nettopaino | 5.346 Kilogram |
| Määrä | 4.752 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |