Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0917

FH-PROX Manifold 7+7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausFH-PROX Manifold 7+7
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]7
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.853 Kilogram
Nettopaino2.673 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473832