Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar
088U0914
FH-PROX Manifold 4+4
088U0914
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Ei |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kuvaus | FH-PROX Manifold 4+4 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 4 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Testipaine [bar] | 16 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FH-PRO |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 90 °C |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.642 Kilogram |
| Nettopaino | 1.517 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473856 |