Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 3, 10 bar

088U0913

FH-PROX Manifold 3+3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausFH-PROX Manifold 3+3
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]3
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.272 Kilogram
Nettopaino1.17 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162473801