Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0908

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0908

FH-PRO Manifold 8+8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausFH-PRO Manifold 8+8
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]8
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 8+8
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.375 Kilogram
Nettopaino3.16 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235351