Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausFH-PRO Manifold 7+7
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]7
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.986 Kilogram
Nettopaino2.806 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235337