Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0904

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar

088U0904

FH-PRO Manifold 4+4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausFH-PRO Manifold 4+4
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]4
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 4+4
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.718 Kilogram
Nettopaino1.593 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235276