Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 2, 10 bar
088U0902
FH-PRO Manifold 2+2
088U0902
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| Ilmausventtiili | Ei sisälly |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kuvaus | FH-PRO Manifold 2+2 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 2 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 2+2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Testipaine [bar] | 16 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FH-PRO |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 90 °C |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.877 Kilogram |
| Nettopaino | 0.877 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235238 |