Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Jakotukki FH-PRO

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausProject Manifold 6+6 without Shutoff
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]6
MateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.405 Kilogram
Nettopaino2.255 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740