Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausProject Manifold 5+5 without Shutoff
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]5
MateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.034 Kilogram
Nettopaino1.803 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466117