Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 3, 10 bar
088U0893
Project Manifold 3+3 without Shutoff
088U0893
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kuvaus | Project Manifold 3+3 without Shutoff |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 3 |
| Materiaali | Messinki |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki FH-PRO |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.272 Kilogram |
| Nettopaino | 1.17 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466094 |